Kable grzejne, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 1.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

98300964

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający, Aplikacja: Ciepła woda użytkowa

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.109 Kg
Masa netto 0.108 Kg
EAN 5703466193396

 

Aplikacja Ciepła woda użytkowa
Bezołowiowy Tak
Certyfikaty, aprobaty VDE
CE
UkrTEST
Description DEVIhotwatt 70 Docinane na długość
Docinane na długość Tak
Długość kabla [m] 1 m
Ekran kabla Oplot z miedzi cynowanej
Firma certyfikacyjna VDE
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla Matryca kabla samoograniczającego
Kabel na bębnie Tak
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 12W/m@70°C
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN 0254: 1994-06
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] 70 %
Powłoka zewnętrzna TPE
Przewód zasilający Nie
Szerokość kabla [mm] 11.8 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 80 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ, wersja DEVIhotwatt™
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Wersja Cut-to-length
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 5.8 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality