Brand |
SVL Flexline |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
52 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
754 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria SVL Flexline |
Czynnik |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Strainers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
II |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
45.9 m³/h |
Malowany barwną farbą |
Czerwonobrązowy |
Materiał przyłącza |
Stal |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description |
Korpus filtra siatkowego |
Produkt, opis |
Korpus filtra |
Przyłącze, standard |
ASME B 16.11 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Części zamienne SVL Flexline |
Serwis, seria części zamiennych |
FIA |
Typ przyłącza wlotowego |
Mufa do spawania |
Typ przyłącza wylotowego |
Mufa do spawania |
Typ, wersja |
FIA 50 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] 100 gładki |
154.54 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 100 harmonijkowy |
202.09 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 150 gładki |
151.9 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 38 gładki |
169.07 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 38 harmonijkowy |
221.02 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 72 gładki |
160.26 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 72 harmonijkowy |
209.58 gal/min |
Wartość Kv [m3/h] µ100 gładki |
34.5 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ150 gładki |
35.1 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ250 gładki |
36.4 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ250 harmonijkowy |
47.6 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ500 gładki |
38.4 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ500 harmonijkowy |
50.2 m³/h |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
2 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
50 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
2 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
50 mm |
Wyposażenie |
Pokrywa |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |