Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 36 produktu/-ów
Moduł funkcyjny, FIA 15-20
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0
Moduł funkcyjny, FIA 25-40
Filtry, FIA 50
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0
Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0
Moduł funkcyjny, FIA 50
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0
Widok: