Activated alumina [%] |
0 % |
Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] |
0% / 100% |
Brand |
ELIMINATOR |
Certyfikat UL |
SA6398 |
Certyfikaty, aprobaty |
UL |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
46 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
667 psig |
Core type |
Solid core |
Cześći zamienne |
Brak |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Objętość netto [foz US] |
7.63 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] |
0.226 L |
Objętość osłony [fluid oz US] |
11.97 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] |
0.35 L |
Objętość wkładu [cal3] |
7.84 in³ |
Objętość wkładu [cm3] |
128 cm³ |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Powierzchnia wkładu [cal2] |
28.34 in² |
Powierzchnia wkładu [cm2] |
183 cm² |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
Produkt, opis |
Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] |
3/8 in |
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] |
3/8 in |
Rozmiar wkładu |
16 cu.in. |
Serwis |
Brak |
Typ przyłącza wlotowego |
USZCZELKA CZOŁOWA |
Typ przyłącza wylotowego |
USZCZELKA CZOŁOWA |
Typ, oznaczenie |
DML 163FS |
Typ, wersja |
DML |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wkład |
Stały rdzeń |
Wspornik |
Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C |
R134a: 559 R290: -- R32: 470 R404A: 582 R407C: 543 R410A: 506 R507: 610 |
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C |
R134a: 512 R290: -- R32: 433 R404A: 551 R407C: 500 R410A: 450 R507: 548 |
Wydajność przepływu KW |
R134a: 18.1 R290: -- R32: 27.6 R404A: 12.7 R407C: 18.6 R410A: 18.9 R507: 12.4 |
Wydajność przepływu TR |
R134a: 5.2 R290: -- R32: 7.9 R404A: 3.6 R407C: 5.3 R410A: 5.4 R507: 3.5 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |
Zdolność odkwaszania [g] |
1.2 g |
Zdolność odkwaszania [oz] |
0.042 oz |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |