Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 15
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 15

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.18 Kg
Masa netto 1.9 Kg
EAN 5702428473804

 

Akcesoria produktu Akcesoria SVL Flexline
Brand SVL Flexline
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek Przelotowy
Kierunek przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość serwisu Części zamienne SVL Flexline
Nazwa produktu Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne
Nazwa programu części zamiennych REG-SA / REG-SB
Nazwa rodziny produktów Przelotowy REG
Opis produktu Ręczny zawór regulacyjny
Powierzchnia przepływu [cale2] 0.178 in2
Powierzchnia przepływu [mm2] 115 mm2
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Rozmiar przyłącza wlotowego [mm] 15 mm
Rozmiar przyłącza wylotowego [cal] 1/2 in
Rozmiar przyłącza wylotowego [mm] 15 mm
Standard połączenia ANSI/ASME B1.20.1
Trzpień krótki
Typ REG-SB 15
Typ przyłącza wlotowego NPT
Typ przyłącza wylotowego NPT
Wartość Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 5 m3/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F
Zastosowanie rurociągu systemu Wspólny rurociąg cieczowy
Rurociąg obejściowy gazu
Rurociąg spustowy odtajania gorącymi parami
Rurociąg odszraniania gorącymi parami
Rurociąg doprowadzający ciecz
Rurociąg cieczowy
Rurociąg cieczowy LT
Rurociąg cieczowy MT
Główny rurociąg odtajania gorącymi parami
Przewód ssawny LT
Przewód ssawny MT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services