W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 120 produktu/-ów
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.150, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wyposażenie: Kołpak
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wyposażenie: Kołpak
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.150, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wyposażenie: Kołpak
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wyposażenie: Kołpak
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.150, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wyposażenie: Kołpak