Odcinający zawór membranowy, BML 6s
Odcinający zawór membranowy, BML 6s

009G0108

Nazwa produktu: Odcinający zawór membranowy, Typ: BML 6s, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.28 kg
Masa netto 0.23 kg
EAN 5702422010968

 

Akcesoria produktu Akcesoria zaworu BM/GBC
Aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Czynnik R1234yf
R1234ze
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory odcinające i regulacyjne
Liczba sztuk w opakowaniu 20 pc
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. ciśnienie próbne [bar] 36.4 bar
Maks. ciśnienie próbne [psig] 528 psig
Maks. ciśnienie robocze [bar] 28 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 406 psig
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał połączenia Mosiądz
Możliwość serwisu Części zamienne zaworu BM/GBC
Nazwa pliku aprobaty UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktu Odcinający zawór membranowy
Nazwa rodziny produktów BM
Oil free refrigerants R1234ze(E);R134a;R513A;R515B;R516A
Opis produktu Zawór odcinający
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar wlotu [mm] 6 mm
Rozmiar wylotu [mm] 6 mm
Typ BML 6s
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
UL approved refrigerants R134a;R22;R404A;R407C;R407H;R449B;R450A;R507A;R513A;R515B;R516A
Wartość Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie Pokrętło
Zakres działania [bar] [Maks.] 21 bar
Zakres działania [bar] [Min.] -1 bar
Zakres działania [psig] [Maks.] 304 psig
Zakres działania [psig] [Min.] -14 psig
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 100 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -55 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 212 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -67 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Akcesoria

Części zamienne

Replacement

Replacement

Replacement

Services