W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 29 produktu/-ów
Odcinający zawór membranowy, BML 6
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [cal]: 1/4 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in
Odcinający zawór membranowy, BML 6s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 1/4 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in
Odcinający zawór membranowy, BMT 6
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [cal]: 1/4 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in
Odcinający zawór membranowy, BML 6s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00
Odcinający zawór membranowy, BML 6
Typ przyłącza wlotowego: PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in
Odcinający zawór membranowy, BML 10s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/8 in
Odcinający zawór membranowy, BML 10
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/8 in
Odcinający zawór membranowy, BML 10s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00
Odcinający zawór membranowy, BML 12
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in
Odcinający zawór membranowy, BML 12s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in