Gniazdo wziernika, SGRN
Gniazdo wziernika, SGRN

014-0006

Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2 in, Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.08 kg
Masa netto 0.06 kg
EAN 5702422108559

 

Certyfikaty, aprobaty UL
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 35 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 500 psig
Cześći zamienne Brak
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
Grupa produktów Wzierniki
Kula pływaka [szt.] 3 pc
Lubricants compatibility Oilfree applications
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Nazwa pliku aprobaty UL REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktu Gniazdo wziernika
Oil free refrigerants R134a
R513A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 19 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2 in
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typ NPT
Serwis Brak
Typ, wersja SGRN
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Wskaźnik wilgotności Wskaźnik N
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 80 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -50 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 175 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -58 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R134a
R513A
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Średnica połączenia 1/2 in
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality