W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 17 produktu/-ów
Gniazdo wziernika, SGR, 1/2", NPT
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 1/2"
Gniazdo wziernika, SGR, 3/4, G
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: G, Średnica połączenia: 3/4
Gniazdo wziernika, SGR, 3/4", NPT
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 3/4"
Gniazdo wziernika, SGRN, 1/2", NPT
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 1/2"
Gniazdo wziernika, SGRI, 1/2", NPT
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik I, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 1/2"
Gniazdo wziernika, SGRI, M24 x 1, M
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik I, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M24 x 1
Gniazdo wziernika, SGRN, M24 x 1, M
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M24 x 1
Gniazdo wziernika, SGRH, M20 x 1.5, M
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik H, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M20 x 1.5
Gniazdo wziernika, SGRH, M20 x 1.5, M
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M20 x 1.5
Gniazdo wziernika, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 1/2"