Gniazdo wziernika, SGR
Gniazdo wziernika, SGR

014-0005

Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4 in, Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.09 kg
Masa netto 0.08 kg
EAN 5702422052784

 

Ciśnienie robocze, maks. [bar] 35 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 500 psig
Cześći zamienne Brak
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
Grupa produktów Wzierniki
Kula pływaka [szt.] 1 pc
Lubricants compatibility Oilfree applications
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Nazwa produktu Gniazdo wziernika
Oil free refrigerants R134a
R513A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 19 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Przyłącze, rozmiar [cal] 3/4 in
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typ NPT
Serwis Brak
Typ, wersja SGR
Wskaźnik wilgotności Brak wskaźnika
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 80 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -50 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 175 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -58 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R134a
R513A
Średnica połączenia 3/4 in

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality