VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2367

Produkt jest wycofany.
Proszę użyć produktu zastępczego
Narzędzie do konwersji

VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
0.75kW / 1.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Bez filtra (brak EMC),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.6 kg
Masa netto 2 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674664

VLT® 2800 Series

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa VLT VLT®
VLT Seria 28 2800
Zakres mocy 07 0.75kW / 1.0 HP
Zastosowanie aplikacyjne P Process
Fazy zasilania T (3) 3 fazowe
Napięcie zasilania 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Typ obudowy B Bookstyle
Klasa obudowy 20 IP20
Konfiguracja sprzêtowa SB Standard z hamulcem
Filtr RFI R0 Bez filtra (brak EMC)
Wyświetlacz DB Z wyświetlaczem (SLCP)
Opcja magistrali komunik. F12 Profibus DP 12 MBaud
Opcja Aplikacji A00 Brak opcji aplikacji
Dodatkowa ochrona elektroniki C1 Z pokryciem
Wielkość obudowy A Obudowa A
Kod typu część 1 VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Wysoko?? [mm] 200
Szeroko?? bez opcji C [mm] 75
G??boko?? [mm] 168
Ciężar [kg] 2.1
kVA 1.7
Obliczona masa brutto [kg] 2.4
Obliczona masa netto [kg] 2.1
Dostawca G401 (G401) CN
Zalecane fabryczne G401 (G401) Haiyan
Kod modelu 01 VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Standardowy Dostawca G401

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality