134G7013
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
2.2kW / 3.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, EN 55011 Klasa A1,
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Przetwornice częstotliwości VLT 2800 to seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.
VLT® 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości. Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.
Informacje o produkcie:
Kod typu: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
2.2kW / 3.0 HP, I[in]:4.7A, Napięcię wej:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 Klasa A1,BookstyleIP20, Obudowa B, Bez opcji komun..