Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 2 szt., 6 mm

069G101402

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.161 Kilogram
Masa netto 0.158 Kilogram
Objętość 0.295 Liter
EAN 5702422066361

 

Certyfikaty, aprobaty UL
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 49 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 711 psig
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Refrigerant distributors
Ilość otworów 2 szt.
Nazwa produktu Rozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu 33
Rozmiar wlotu [mm] 12 mm
Rozmiar wylotu [mm] 6 mm
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODM
Typ, oznaczenie RD33-A06-B02
Typ, wersja RD 33
UL evaluated Yes
Wielkość dyszy [mm] 6 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality