Flottørventil, HFI 070

148G3418

Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 100.00, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400

Produktdetaljer

Bruttovekt 39 Kilogram
Nettovekt 38.929 Kilogram
Volume 97.669 Liter
EAN 5702428345361

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dysestørrelse [mm] 70 mm
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Husmateriale Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] 100 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 4 in
Inntakskoblingstype Buttsveis
Kapselvolum [l] 8.2 L
Kategori III
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard EN 10220
Kuldemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Lakkfarge Rødbrun
Maks. driftstrykk [bar] 25 bar
Maks. driftstrykk [psig] 363 psig
Netto volum [gal. US] 1.69 gal
Nettovolum [l] 6.4 L
Nominell kap tilstand [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominell kap tilstander [IMP] R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominell kapasitet R717 [kW] 2400 kW
Nominell kapasitet R717 [TR] 682 TR
Produktbeskrivelse Flottørventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktnavn Flottørventil
Produkttilbehør Flottør eksp.ventil tilbehør
Servicebar Flottør eksp.ventil reservedeler
Shell-volum [gal US] 2.17 gal
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type HFI 070
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm] 50 mm
Utløpskoblingstype Buttsveis
Ventilkonstant 100
Væskegruppe 1
2
Væskevolumområde [gal US] [Maks] 1.22 gal
Væskevolumområde [gal US] [Maks] 0.42 gal
Væskevolumområde [l] [Maks] 4.6 L
Væskevolumområde [l] [Min] 1.6 L

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality