Viser 25 produkt (er)
Flottørventil, SV 1
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.70, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Flottørventil, SV 3
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.70, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Flottørventil, SV 4
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 21.8, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Flottørventil, SV 5
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 21.8, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Flottørventil, HFI 040
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 100.00, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400
Flottørventil, HFI 050
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 100.00, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400
Flottørventil, HFI 060
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 100.00, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400
Flottørventil, HFI 050
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 150.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400
Flottørventil, HFI 060
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 150.00, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400