Flottørventil, HFI 050
148G3095
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 150.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50.0, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.400