VLT® MCF108 Bplate B2 IP21/55

130B3397

Bakplate kabinettstørrelse B2.

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.318 kg
Nettovekt 1.195 kg
Volume 0 l
EAN 5710107608621

ACCESSORIES for FC-321

Rammestørrelse B2
VLT Produktserie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Kapslingsgrad (E55) IP55
(E21) IP21
Rammestørrelse B2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Kapslingsgrad (E55) IP55
(E21) IP21
Rammestørrelse B2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Rammestørrelse B2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Rammestørrelse B2

Options

Options Enclosure related options

Mechanics

Mechanics Enclosure rear

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Kapslingsgrad (P55) IP55 w/ Back plate
(P21) IP21 w/ Back plate
Rammestørrelse B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kapslingsgrad (P55) IP55 w/ Back plate
(P21) IP21 w/ Back plate
Rammestørrelse B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kapsling (P55) IP55 / Type12 Bakplate
(P21) IP21 / Type 1 Bakplate
Rammestørrelse B2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro-kategori Reservedel
Kapslingsgrad (P55) IP55 w/ Back plate
(P21) IP21 w/ Back plate
Rammestørrelse B2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality