Viser 188 produkt (er)

130B0056

Adapter Plate, 338x279mm

Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 3000 med en FC drive uten å
måtte bore nye hull til frekvensomformeren. Dette gjør det raskt og
enkelt å skifte en VLT® 3000, og siden det ikke er nødvendig å bore,
unngår man spon som skader de elektriske komponentene.

Det er mulig å installere én eller to FC drive på samme sted som én VLT®
3000. Eller én FC-omformer med C-alternativ i full størrelse (f.eks.
MCO305).

Følgende VLT® 3000 kan monteres på adapterplate 130B0056:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 uten brems

130B0058

Adapter Plate, 415x279mm

Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 3000 med en FC drive uten å
måtte bore nye hull til frekvensomformeren. Dette gjør det raskt og
enkelt å skifte en VLT® 3000, og siden det ikke er nødvendig å bore,
unngår man spon som skader de elektriske komponentene.

Det er mulig å installere én FC frekvensomformer med eller uten C
option på samme sted som én VLT® 3000.

Følgende VLT® 3000 kan monteres på adapterplate 130B0058:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3006-3008
uten brems
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3006-3008
uten brems
IP54: 220Volt VLT3002-3004 uten brems, 220Volt VLT3004 med brems,
380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3002-3006 uten brems

130B0183

VLT® Adapter plate dimension 395x90mm

Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 5/6/8000 med en FC
frekvensomformer uten å måtte bore nye hull til frekvensomformeren.
Dette gjør det raskt og enkelt å skifte en VLT® 5/6/8000, og siden det
ikke er nødvendig å bore, unngår man spon som skader de elektriske
komponentene.

Følgende VLT® 5/6/8000 kan monteres på adapterplate 130B0183:
IP20 Bestill: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

VLT® Adapter plate dimension 395x130mm

Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 5/6/8000 med en FC
frekvensomformer uten å måtte bore nye hull til frekvensomformeren.
Dette gjør det raskt og enkelt å skifte en VLT® 5/6/8000, og siden det
ikke er nødvendig å bore, unngår man spon som skader de elektriske
komponentene.

Følgende VLT® 5/6/8000 kan monteres på adapterplate 130B0184:
IP20 Bestill: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt VLT5006-5011, 380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

VLT® Adapter plate dimension 395x220mm

Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 5/6/8000 med en FC
frekvensomformer uten å måtte bore nye hull til frekvensomformeren.
Dette gjør det raskt og enkelt å skifte en VLT® 5/6/8000, og siden det
ikke er nødvendig å bore, unngår man spon som skader de elektriske
komponentene.

Følgende VLT® 5/6/8000 kan monteres på adapterplate 130B0185:
IP20 Kompakt: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-
480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-
8011

130B1028

Panel Through Mounting Kit, A5

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Vis: