VLT® Relay Option MCB 105, coated
130B1210
Reléutvidelse for FC 100 og FC 300.
Utvidelse med 3 ekstra lastreleer (vekselkontakter),
enkel ettermontering takket være modulær teknologi.
Malt versjon for tøffe miljøer,
enkel ettermontering takket være modulær teknologi.
Maks. Last 240 V AC (resistiv): 2 A
Maks. Last 240 V AC (Cos Phi 0,4): 0,2 A
Maks. Last 24V DC (ohmsk): 1 A
Maks. Last 24 V DC (induktiv): 0,1 A