LCP Mounting Kit Blind Cover IP55/66, 8m

130B1129

IP55/ 66 etter at LCP er montert et annet sted. Kabelen på 8 m er åpen i
én ende, og koblingsblokken er inkludert i pakken. LCP ikke inkludert.
Settet inneholder festemidler, 8 m kabel, pakning og blindlokk for å
sikre

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.245 kg
Nettovekt 0.212 kg
Volume 1.08 l
EAN 5710107612116

ACCESSORIES for FC-321

Kapsling IP66 / NEMA 4X Backplate
VLT Produktserie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67
Kapslingsgrad (C54) IP54 - SSB

ACCESSORIES FC 103 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67
Kapslingsgrad (C54) IP54 - SSB

ACCESSORIES FC 200 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67

ACCESSORIES FC 300 SERIES

IP Rating IP54
IP66
IP55
IP67

Options

Options Enclosure related options

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality