LCP Mounting Kit w/ graphical LCP102, 3m
130B1113
Settet inneholder grafisk LCP, festemidler, 3 m kabel og pakning.
Settet inneholder grafisk LCP, festemidler, 3 m kabel og pakning.
Bruttovekt | 0.6 kg |
Nettovekt | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Bruttovekt | 0.6 kg |
Nettovekt | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Produktserie | 321 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate (P20) IP20 / Chassis |
Kontrollpanel | Uten Kontrollpanel |
Kapslingsgrad |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate (P20) IP20 / Chassis |
Kontrollpanel | Uten Kontrollpanel |
Kapslingsgrad |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate (P20) IP20 / Chassis |
Kontrollpanel | (X) Uten lokalt kontrollpanel |
Kapslingsgrad |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate (P20) IP20 / Chassis |
Kontrollpanel | (X) Uten lokalt kontrollpanel |
Options | Control related options |
Options | Control related options |