130B0056
Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 3000 med en FC drive uten å
måtte bore nye hull til frekvensomformeren. Dette gjør det raskt og
enkelt å skifte en VLT® 3000, og siden det ikke er nødvendig å bore,
unngår man spon som skader de elektriske komponentene.
Det er mulig å installere én eller to FC drive på samme sted som én VLT®
3000. Eller én FC-omformer med C-alternativ i full størrelse (f.eks.
MCO305).
Følgende VLT® 3000 kan monteres på adapterplate 130B0056:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 uten brems