Trykktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1401

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3050-2011-A1FB04-4

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.18 Kilogram
Nettovekt 0.157 Kilogram
Volume 0.405 Liter
EAN 5702423099948

 

+ forsyning Pinne 1
- felles Pinne 2
Antall per emballasjeformat 14 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Egensikker Nei
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hann og hunn
Elektrisk kobling Angular connector
Elektrisk koblingsstandard EN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 9
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 9 V
Godkjenning ATEX
Godkjenningskommentarer ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Høyt klippenivå 22.4
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internasjonalt artikkelnummer 5702423099948
Just. nullpunkt og spenning Nei
Kapslingsgrad IP IP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.] 80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.] 0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.] 176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.] 32 °F
Lavt klippenivå 3.6
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] 1 %
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] 0.5 %
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar] 60 bar
Product Name Description Trykktransmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsdemper Yes
Responstid max [ms] 4 ms
SCIP dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavn AKS/MBS
Spesifikasjonsnøkkel MBS 3050-2011-A1FB04-4
Spylemembran Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Trykk hann/hunn Hann
Trykkenhetsreferanse Gauge (relative)
Trykkobling HEX [mm] 27 mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard DIN 3852-G
Trykkoblingsstørrelse 1/4
Trykkområde [bar] [Maks.] 10 bar
Trykkområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykkområde [psi] [maks.] 145 psi
Trykkområde [psi] [min.] 0 psi
Type MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Utgangssignal Current
Utgangssignal [mA] [maks] 20 mA
Utgangssignal [mA] [min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality