Viser 749 produkt (er)

060G1100

Trykktransmitter, MBS 3000, 0.00 - 4.00 bar, 0.00 - 58.02 psi

Elektrisk kobling: DIN-plugg, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Trykktransmitter, MBS 3000, 0.00 - 6.00 bar, 0.00 - 87.02 psi

Elektrisk kobling: DIN-plugg, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Trykktransmitter, MBS 3000, 0.00 - 10.00 bar, 0.00 - 145.04 psi

Elektrisk kobling: DIN-plugg, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Trykktransmitter, MBS 3000, 0.00 - 16.00 bar, 0.00 - 232.06 psi

Elektrisk kobling: DIN-plugg, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Trykktransmitter, MBS 3000, 0.00 - 25.00 bar, 0.00 - 362.59 psi

Elektrisk kobling: DIN-plugg, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3000-2431-A1AB04-0

Vis: