Trykktransmitter, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1269

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 33-2025-A1AB08-0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.208 Kilogram
Nettovekt 0.186 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423063178

 

+ forsyning Pinne 1
+-utgang Pinne 3
- felles Pinne 2
Antall per emballasjeformat 14 stk.
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Egensikker Nei
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hann og hunn
Elektrisk kobling Angular connector
Elektrisk koblingsstandard EN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 9
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 15 V
Godkjenning ATEX
Godkjenningskommentarer ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Høyt klippenivå 11.5
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internasjonalt artikkelnummer 5702423063178
Just. nullpunkt og spenning Nei
Kapslingsgrad IP IP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.] 80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.] 0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.] 176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.] 32 °F
Lavt klippenivå 0
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] 0.3 %
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar] 20 bar
Product Name Description Trykktransmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsdemper No
Responstid max [ms] 4 ms
SCIP dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavn AKS/MBS
Spesifikasjonsnøkkel MBS 33-2025-A1AB08-0
Spylemembran Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforsyning maks. [MA] 8 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Trykk hann/hunn Hann
Trykkenhetsreferanse Absolute
Trykkobling HEX [mm] 27 mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard EN 837
Trykkoblingsstørrelse 1/2
Trykkområde [bar] [Maks.] 10 bar
Trykkområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykkområde [psi] [maks.] 145 psi
Trykkområde [psi] [min.] 0 psi
Type MBS 33
UK RoHS compliance Yes
Utgangssignal Voltage
Utgangssignal [V] [Maks.] 10 V
Utgangssignal [V] [Min.] 0 V

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality