+ forsyning |
Pinne 1 |
- felles |
Pinne 2 |
Antall per emballasjeformat |
14 stk. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann og hunn |
Elektrisk kobling |
Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard |
EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 9 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] |
9 V |
Godkjenning |
ATEX |
Godkjenningskommentarer |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Høyt klippenivå |
22.4 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internasjonalt artikkelnummer |
5702423092215 |
Just. nullpunkt og spenning |
Nei |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] |
32 °F |
Lavt klippenivå |
3.6 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] |
1 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] |
0.5 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] |
206.8 bar |
Overbelastningstrykk maks. [Psi] |
3000 psi |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsdemper |
No |
Responstid max [ms] |
4 ms |
SCIP dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel |
MBS 3000-6631-A1AC04-0 |
Spylemembran |
Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkenhetsreferanse |
Sealed gauge |
Trykkobling HEX [mm] |
27 mm |
Trykkoblingsrtype |
NPT |
Trykkoblingsstandard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4-18 |
Trykkområde [bar] [Maks.] |
34.47 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] |
500 psi |
Trykkområde [psi] [min.] |
0 psi |
Type |
MBS 3000 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Utgangssignal |
Current |
Utgangssignal [mA] [maks] |
20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |