Trykkbryter, CAS137
060-315266
NRF: 9007605
Regul. område [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differanse [bar]: 0.30, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 27.0
Regul. område [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differanse [bar]: 0.30, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 27.0
Bruttovekt | 1.006 Kg |
Nettovekt | 0.918 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5702423151714 |
Bruttovekt | 1.006 Kg |
Nettovekt | 0.918 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5702423151714 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. [psi] | 4.4 psi |
Differanse [bar] | 0.3 bar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 27 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 392 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 27 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 392 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 18 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 261 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 87 psig |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Sprengtrykk [bar] | 72 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Type | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. [psi] | 4.4 psi |
Differanse [bar] | 0.3 bar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 27 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 392 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 27 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 392 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 18 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 261 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 87 psig |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Sprengtrykk [bar] | 72 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Type | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |