Viser 233 produkt (er)
Regul. område [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differanse [bar]: 0.33 - 1.30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Regul. område [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differanse [bar]: 1.20 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Regul. område [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differanse [bar]: 0.50 - 1.60, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Regul. område [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differanse [bar]: 0.50 - 0.65, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Regul. område [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differanse [bar]: 1.30 - 2.40, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0