Trykkbryter, KPS35
060-314466
Regul. område [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differanse [bar]: 0.40 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 12.0
Regul. område [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differanse [bar]: 0.40 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 12.0
Bruttovekt | 1082 Gram |
Nettovekt | 953.07 Gram |
Volume | 2.412 Liter |
EAN | 5702423213993 |
Bruttovekt | 1082 Gram |
Nettovekt | 953.07 Gram |
Volume | 2.412 Liter |
EAN | 5702423213993 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differanse [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Differanse [bar] [min.] | 0.4 bar |
Differanse [psi] [maks.] | 22 psi |
Differanse [psi] [min.] | 6 psi |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
Identisk produkt | 060-310066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontaktfunksjon | SPDT gull |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 12 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 174 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 12 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 174 psig |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 8 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 0.8 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 116 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 0 psig |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 3/8 |
Type | KPS35 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differanse [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Differanse [bar] [min.] | 0.4 bar |
Differanse [psi] [maks.] | 22 psi |
Differanse [psi] [min.] | 6 psi |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
Identisk produkt | 060-310066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontaktfunksjon | SPDT gull |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 12 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 174 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 12 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 174 psig |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 8 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 0.8 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 116 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 0 psig |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 3/8 |
Type | KPS35 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | E73170 |