Antall per emballasjeformat |
8 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differanse [bar] [maks.] |
17 bar |
Differanse [bar] [min.] |
3.5 bar |
Differanse [psi] [maks.] |
247 psi |
Differanse [psi] [min.] |
51 psi |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer |
Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 13.5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Godkjenning |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kontaktfunksjon |
SPDT gull |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. driftstrykk [bar] |
120 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
1740 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
180 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
2611 psig |
Omg. Temp. Merk |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-25 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-13 °F |
Product Name Description |
Trykkbryter |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
60 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
6 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] |
870 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] |
87 psig |
SCIP dossier nr. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar |
Nei |
Sprengtrykk [bar] |
240 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Auto |
Trykk hann/hunn |
Hunn |
Trykkfølerelement |
Membran |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Type |
KPS47 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn |
E73170 |