Antall per emballasjeformat |
36 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differanse [bar] [maks.] |
3 bar |
Differanse [bar] [min.] |
1.8 bar |
Differanse [psi] [maks.] |
44 psi |
Differanse [psi] [min.] |
26 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobling |
Kabelnippel, gummi |
Elektrisk koblingsstørrelse |
6-14 mm |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
1 |
Kontaktfunksjon |
SPDT |
Kontaktklasse |
120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resisitv, enfas |
Maks. driftstrykk [bar] |
28 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
405 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
32 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
464 psig |
Omg. Temp. Merk |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
149 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
21 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
4 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] |
300 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] |
58 psig |
SCIP dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicebar |
Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Auto |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkfølerelement |
Belger |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/2 |
Type |
KP37 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkjenningsfilnavn |
E31024 MH27572 |