Trykkbryter, KP34
060-214966
Regul. område [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differanse [bar]: 0.14 - 0.42, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 4.0
Regul. område [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differanse [bar]: 0.14 - 0.42, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 4.0
Bruttovekt | 0.55 Kg |
Nettovekt | 0.438 Kg |
Volume | 1.92 Liter |
EAN | 5702423228805 |
Bruttovekt | 0.55 Kg |
Nettovekt | 0.438 Kg |
Volume | 1.92 Liter |
EAN | 5702423228805 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differanse [bar] [maks.] | 0.42 bar |
Differanse [bar] [min.] | 0.14 bar |
Differanse [psi] [maks.] | 6 psi |
Differanse [psi] [min.] | 2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resisitv, enfas |
Maks. driftstrykk [bar] | 4 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 58 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 6 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 87 psig |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 1.07 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 15 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 2 psig |
SCIP dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | NPT |
Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
Type | KP34 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkjenningsfilnavn |
E31024 MH27572 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differanse [bar] [maks.] | 0.42 bar |
Differanse [bar] [min.] | 0.14 bar |
Differanse [psi] [maks.] | 6 psi |
Differanse [psi] [min.] | 2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resisitv, enfas |
Maks. driftstrykk [bar] | 4 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 58 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 6 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 87 psig |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Trykkbryter |
Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 1.07 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 15 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 2 psig |
SCIP dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkfølerelement | Belger |
Trykkoblingsrtype | NPT |
Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
Type | KP34 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkjenningsfilnavn |
E31024 MH27572 |