Trykkbryter, CS

031E020066

NRF: 9007554

Regul. område [bar] Pe: 2.00 - 6.00, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.518 Kilogram
Nettovekt 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

Antall per emballasjeformat 30 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [maks] 2 bar
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [min.] 1 bar
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [maks] 1 bar
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [min.] 0.72 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 16
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP43
Kontaktfunksjon TPST
Kontaktklasse AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Maks. driftstrykk [bar] 6 bar
Maks. driftstrykk [psig] 87 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 10 bar
Maks. testtrykk [psig] 145 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Trykkbryter
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 6 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier nr. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Servicebar Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hunn
Trykkfølerelement Membran
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 1/4
Type CS
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality