Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-10, 25.0 mm, Buttsveis

027H2030

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 3.500, Koblingsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.696 Kilogram
Nettovekt 3.362 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236935

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 4.1 gal/min
Deleprogramnavn ICS
Ekst pilottrykk-kobling Sveisenippel (P2 Port)
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] 25 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1 in
Inntakskoblingstype Buttsveis
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard EN 10220
Kuldemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Kv verdi [m³/t] 3.5 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 65 bar
Maks. driftstrykk [psig] 943 psig
Manuell betjeningsalternativ Manell åpning spindel
Merke ICV Flexline
Overflatebelegg Zn (TLP)
Product Name Description Pilotstyrt servoventil
Produktbeskrivelse Servostyrt ventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produkttilbehør ICM / ICS / ICLX tilbehør
Retning Umiddelbar
Servicebar ICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Toppdeksel 1 funksjonsmodul
Trykkmålertilkobling Innv. gjenge med blindplugg
Type ICS1 25-10
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkjenningsfilnavn KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm] 25 mm
Utløpskoblingstype Buttsveis
Ventildrift Pilot-styrt
Ventilversjon Standardversjon
Væskegruppe 1
Åpningskonfigurasjon Stengt (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality