Servoventiler med Forstyring

Viser 193 produkt (er)

027H2020

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Buttsveis

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

027H2021

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Buttsveis

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

027H2023

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lodding

Inntakskoblingstype: Lodding, Koblingsstandard: EN 1254-1, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 22.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

027H2024

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 28.0 mm, Lodding

Inntakskoblingstype: Lodding, Koblingsstandard: EN 1254-1, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 28.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

027H2025

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, Lodding

Inntakskoblingstype: Lodding, Koblingsstandard: ASME B 16.22, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

027H2026

Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 28.0 mm, Lodding

Inntakskoblingstype: Lodding, Koblingsstandard: ASME B 16.22, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 28.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål

Vis: