Legg til garanti
Produktet er lagt i handlekurven
027H2023 er lagt i handlekurven
Velg en garanti fra listen nedenfor for å bruke den på frekvensomformeren. Husk at du bare kan velge én garanti, og hvis du har flere omformere, vil den samme garantien være knyttet til hver omformer. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre antall frekvensomformere etter at garantien er vedlagt.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Vi kunne dessverre ikke finne noen utvidede garantialternativer for produktet ditt.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
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
Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lodding
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pilotstyrt servoventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lodding
027H2023
Inntakskoblingstype: Lodding, Koblingsstandard: EN 1254-1, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 22.0, Kv verdi [m³/t]: 1.700, Koblingsmateriale: Stål