Magnetventilspole, BF024AS, Kabel, 3.00 m, Multipakk
018F6272
Elektrisk kobling: Kabel, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Elektrisk kobling: Kabel, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovekt | 0.484 Kg |
Nettovekt | 0.429 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428024969 |
Bruttovekt | 0.484 Kg |
Nettovekt | 0.429 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428024969 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengde [m] | 3 m |
Kabellengde [m] | 120 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Merkedata | Kontinuerlig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F6272 |
Samsvar | EN 60730-1 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 21 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | BF024AS |
Typedesign | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengde [m] | 3 m |
Kabellengde [m] | 120 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Merkedata | Kontinuerlig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F6272 |
Samsvar | EN 60730-1 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 21 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | BF024AS |
Typedesign | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |