Viser 170 produkt (er)
Magnetventilspole, BJ240CS, Koblingsboks, 0.20 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BX240CS, Ledningsmuffe, 0.50 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Magnetventilspole, BJ240BS, Koblingsboks, 0.20 m, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Magnetventilspole, BQ024CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65