Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Multipakk
018F6251
Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovekt | 0.354 Kilogram |
Nettovekt | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Bruttovekt | 0.354 Kilogram |
Nettovekt | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | LLC CDC TYSK |
Identisk produkt | 018F8201 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabellengde [m] | 40 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Merkedata | Kontinuerlig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F6251 |
Samsvar | EN 60730-1 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 22 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | BF230AS |
Typedesign | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | LLC CDC TYSK |
Identisk produkt | 018F8201 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabellengde [m] | 40 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Merkedata | Kontinuerlig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F6251 |
Samsvar | EN 60730-1 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 22 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | BF230AS |
Typedesign | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |