Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk
018F4511
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Bruttovekt | 0.273 Kilogram |
Nettovekt | 0.261 Kilogram |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290166 |
Bruttovekt | 0.273 Kilogram |
Nettovekt | 0.261 Kilogram |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290166 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
Application | Steam applications |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV215B EV225B EV245B |
Elektrisk kobling | DIN-spade |
Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrisk kontakt | 3 x spader |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Svart |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 240 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 104 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F4511 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | DIN-spade |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 17 VA |
Strømforbruk 60Hz [VA] | 16 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 10 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 9.5 W |
Type | BQ240CS |
Typedesign | BQ240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
Application | Steam applications |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV215B EV225B EV245B |
Elektrisk kobling | DIN-spade |
Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrisk kontakt | 3 x spader |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Svart |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 240 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 104 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Reservedelnummer | 018F4511 |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | VDE 0580 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | DIN-spade |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 17 VA |
Strømforbruk 60Hz [VA] | 16 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 10 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 9.5 W |
Type | BQ240CS |
Typedesign | BQ240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |