Differansetrykkbryter, RT266AL

017D008166

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.00 - 0.90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 7.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.4 Kilogram
Nettovekt 1.149 Kilogram
Volume 4.54 Liter
EAN 5702428042680

 

Antall per emballasjeformat 9 stk.
China RoHS compliance Yes
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] 0.9 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] 0.09 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] 13.1 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] 0 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] 0 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] 0 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] -1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] 6 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] 87 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] -15 psig
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt diff. [bar] 0.05 bar
Kontaktfunksjon SPDT (nøytralsone)
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar] 7 bar
Maks. driftstrykk [psig] 101 psig
Maks. nøytral sone [bar] 0.23 bar
Maks. testtrykk [bar] Pe 8 bar
Maks. testtrykk [psig] 116 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Differansetrykkbryter
Produktbeskrivelse Diff. trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Brytertilbehør
Reléutløsningstid [s] 0 s
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Trykkområde [bar] Pe [maks.] 6 bar
Trykkområde [bar] Pe [min.] -1 bar
Type RT266AL
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality