Viser 25 produkt (er)
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 11.0
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 6.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 42.0
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP54, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0