Trykkbryter, BCP3L

017B0062

NRF: 9007537

Regul. område [bar] Pe: 0.00 - 6.00, Differanse [bar]: 0.40, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 16.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.608 Kilogram
Nettovekt 0.495 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248186

 

Antall per emballasjeformat 9 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diff. [psi] 5.8 psi
Differanse [bar] 0.4 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling DIN-plugg
Elektrisk koblingsstandard EN 175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 11
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
Godkjenning, filnavn TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori IV
Kontaktfunksjon SPDT gull
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontaktlasttype A
Maks. driftstrykk [bar] 16 bar
Maks. driftstrykk [psig] 230 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 17.6 bar
Maks. testtrykk [psig] 255 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Trykkbryter
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 6 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 87.02 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP dossier nr. e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Servicebar Nei
Sprengtrykk [bar] 24 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Manuell min
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 1/2
Type BCP3L
UK RoHS compliance Yes
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality