Antall per emballasjeformat |
15 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differanse [bar] |
0.5 bar |
Differanse [psi] [maks.] |
9.4 psi |
Differanse [psi] [min.] |
7.3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard |
EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP54 |
Kontaktfunksjon |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kuldemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Maks. driftstrykk [bar] |
22 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
320 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
25 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
363 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Trykkbryter |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
-0.8 bar |
SCIP dossier nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicebar |
Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Manuell min |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkfølerelement |
Belger |
Trykkoblingsrtype |
Flare |
Trykkoblingsstandard |
DIN 8906 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Type |
RT1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |