Trykkbryter, RT5

017-509466

NRF: 9007486

Regul. område [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differanse [bar]: 1.20, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP54, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.982 Kilogram
Nettovekt 0.912 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423193653

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differanse [bar] 1.2 bar
Differanse [psi] [maks.] 18.9 psi
Differanse [psi] [min.] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP54
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar] 22 bar
Maks. driftstrykk [psig] 320 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 25 bar
Maks. testtrykk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Trykkbryter
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 17 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 4 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 246.6 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 58 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Manuell maks
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Type RT5
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality