VLT® Control Panel LCP 31
132B0200
Brukervenligt LCP-betjeningspanel til
VLT® HVAC Basic Drive.
Det velstrukturerende menusystem sikrer
hurtig idriftsettelse, og den lett adgang til
dets effektive funksjoner sparer tid, energi og penger.
Brukervenligt LCP-betjeningspanel til
VLT® HVAC Basic Drive.
Det velstrukturerende menusystem sikrer
hurtig idriftsettelse, og den lett adgang til
dets effektive funksjoner sparer tid, energi og penger.
Bruttovekt | 0.086 kg |
Nettovekt | 0.078 kg |
Volume | 0.1 l |
EAN | 5710107608058 |
Bruttovekt | 0.086 kg |
Nettovekt | 0.078 kg |
Volume | 0.1 l |
EAN | 5710107608058 |
Display | (AX) No options |
Effektstørrelse |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
FCM Series | (106) VLT DriveMotor |
Produktgruppe | FCM |
Display | (AX) No options |
Effektstørrelse |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
FCM Series | (106) VLT DriveMotor |
Produktgruppe | FCM |
Kapslingsgrad |
(P00) IP00 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P20) IP20 / Chassis |
VLT HVAC Drive |
(111) HVAC Basic - Cascade (101) HVAC Basic - Standard (803) Compressor Drive f. DCC |
Kapslingsgrad |
(P00) IP00 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 (P20) IP20 / Chassis |
VLT HVAC Drive |
(111) HVAC Basic - Cascade (101) HVAC Basic - Standard (803) Compressor Drive f. DCC |
Effektstørrelse |
5,5 kW /7,5 HK 7,5 kW /10 HK 7,5 KW / 10 HK 0,55 kW /0,75 HK 1,5 kW /2,0 HK 1,1 kW /1,5 HK 3,0 kW /4,0 HK 0,75 kW /1,0 HK 2,2 kW /3,0 HK 4,0 kW /5,5 HK |
Opsjoner | Uten opsjon |
Produktserie | (106) 106 |
Rammestørrelse |
MH2 MH1 MH3 |
Effektstørrelse |
5,5 kW /7,5 HK 7,5 kW /10 HK 7,5 KW / 10 HK 0,55 kW /0,75 HK 1,5 kW /2,0 HK 1,1 kW /1,5 HK 3,0 kW /4,0 HK 0,75 kW /1,0 HK 2,2 kW /3,0 HK 4,0 kW /5,5 HK |
Opsjoner | Uten opsjon |
Produktserie | (106) 106 |
Rammestørrelse |
MH2 MH1 MH3 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
VLT HVAC Drive |
(111) HVAC Basic - Cascade (101) HVAC Basic - Standard (803) Compressor Drive f. DCC (150) Trane |
VLT HVAC Drive |
(111) HVAC Basic - Cascade (101) HVAC Basic - Standard (803) Compressor Drive f. DCC (150) Trane |