Viser 17 produkt (er)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Gir bred kompatibilitet, høy grad av tilgjengelighet, støtte for alle de
viktigste PLC leverandørene og kompatibilitet med fremtidige versjoner.
Rask og effektiv kommunikasjon, transparent installasjon, avansert
diagnose og parametrisering samt automatisk konfigurering av prosessdata
med GSD-filer. Asyklisk parametrisering med PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive
eller Danfoss FC profile state-maskiner, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1
og 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
Grafisk betjeningsenhet LCP102 Opplyst grafisk display med enkel
tekst. Støtter alle språk og tegn. Hurtigmenyen
idriftsetting.Lagre og kopiere parametersett.Online-hjelp for hver
funksjon
VLT® Control Panel LCP 31
Brukervenligt LCP-betjeningspanel til
VLT® HVAC Basic Drive.
Det velstrukturerende menusystem sikrer
hurtig idriftsettelse, og den lett adgang til
dets effektive funksjoner sparer tid, energi og penger.