Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

032U451416

NRF: 5640298

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.005 Kilogram
Nettovekt 0.943 Kilogram
Volume 1.002 Liter
EAN 5702423187102

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 12 stk.
Antall veier 2/2
Application Åpen
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 4.6 gal/min
Deleprogramnavn EV220B 15 - 50
Differansetrykk [bar] [Maks.] 16 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0.3 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 232 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 4.35 psi
Drift Servostyrt (membran)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Spade DIN 43650-A
Emballasjeformat Multipakk
Est. tid til å lukke, vann [ms] 350 ms
Est. tid til å åpne, vann [ms] 40 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] 24 V
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funksjon NC
Godkjenning CE
DNVGL-CG-0339
EAC
UKCA
UL
Husmateriale Messing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsmateriale Messing
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer] 1/2
Koblingstype G
Kv verdi [m³/t] 4 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 16 bar
Maks. driftstrykk [psig] 232 psig
Maks. testtrykk [bar] 24 bar
Maks. testtrykk [psig] 348 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Medietoleransekommentarer Nøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
Magnetventilspole-tilbehør
SCIP dossier nr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS
Spolealternativ Påklipsing
Spoletype BB
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz 11 W
Tetningsmateriale NBR
Type EV220B
Typedesign EV220B 15
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser B
Væskegruppe 1
Åpne/lukke utligningsåpning Ekstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm] 15 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 5/8 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality