Trykktransmitter, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
060G3006
EL: 4524030
Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2
Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2
Bruttovekt | 0.224 Kg |
Nettovekt | 0.186 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423030736 |
Bruttovekt | 0.224 Kg |
Nettovekt | 0.186 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423030736 |
+ forsyning | Pinne 1 |
- felles | Pinne 2 |
Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
Elektrisk kobling | Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Godkjenning | ATEX |
Godkjenningskommentarer | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Høyt klippenivå | 22.4 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internasjonalt artikkelnummer | 5702423030736 |
Just. nullpunkt og spenning | Nei |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
Lavt klippenivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 2 bar |
Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 200 KPa |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | No |
Responstid max [ms] | 4 ms |
SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel | MBS 33-1011-A1AB08-0 |
Spylemembran | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning maks. [MA] | 28 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] | 27 mm |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | EN 837 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [kPa] [maks.] | 100 KPa |
Trykkområde [kPa] [min.] | 0 KPa |
Trykkområde [psi] [maks.] | 14.5 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgangssignal | Current |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
+ forsyning | Pinne 1 |
- felles | Pinne 2 |
Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
Elektrisk kobling | Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Godkjenning | ATEX |
Godkjenningskommentarer | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Høyt klippenivå | 22.4 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internasjonalt artikkelnummer | 5702423030736 |
Just. nullpunkt og spenning | Nei |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
Lavt klippenivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 2 bar |
Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 200 KPa |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | No |
Responstid max [ms] | 4 ms |
SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel | MBS 33-1011-A1AB08-0 |
Spylemembran | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning maks. [MA] | 28 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] | 27 mm |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | EN 837 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [kPa] [maks.] | 100 KPa |
Trykkområde [kPa] [min.] | 0 KPa |
Trykkområde [psi] [maks.] | 14.5 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgangssignal | Current |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |